Menu Search

Wspornik do płytek PCB - z dwoma występami i nitem

Na stanie

Te innowacyjne wsporniki dystansowe są montowane do płytki za pomocą wbudowanego nitu. W miarę wciskania końcówki wspornika w dół jej nóżki rozszerzają się i blokują na miejscu. Są dostępne z 13 różnymi długościami elementu dystansowego i wykonane z nylonu klasy UL94 V-2.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Długość dystansu Wszystkie
Pokaż więcej Pokaż mniej
Kompatybilna średnica otworu płyty Wszystkie
Grubość panelu Wszystkie
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna średnica otworu płyty Grubość panelu Zakres grubości panelu Długość dystansu Kup
0,5797 zł - 0,6843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,6553 zł - 0,6553 zł 940 Na stanie
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,5655 zł - 0,6739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,6145 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Wspornik zatrzaskowy 6.0 mm (L) PA

10304235

Przedział cen netto
0,6843 zł - 0,5797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Wspornik zatrzaskowy 5.0 mm (L) PA

10636169

Przedział cen netto
0,6553 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
940 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Wspornik zatrzaskowy 3.0 mm (L) PA

10104620

Przedział cen netto
0,6739 zł - 0,5655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Wspornik zatrzaskowy 10.0 mm PA

10304259

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,6145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – nit
  • Kompatybilna średnica otworu płyty
    3.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm