10205525
13SPRT069
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3147 zł |
| 5000 - 19999 | 0,2833 zł |
| 20000 + | 0,2549 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 0.626 in |
|---|---|
| Długość dystansu | 15.9 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.197 in |
| Średnica wewnętrzna | 5.0 mm |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | #6 |
| Średnica śruby | 0.13 in |
| Średnica śruby | 3.3 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Średnica zewnętrzna | 0.311 in |
| Średnica zewnętrzna | 7.9 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować