Menu Search

Wspornik krawędziowy 15.9 mm Mocowanie – gwint żeński 3.0 mm

Ten zatrzaskowy wspornik krawędziowy zatrzaskuje się w kwadratowym otworze dolnym i przymocowuje do płytki PCB zaciskiem bocznym. Zacisk wyposażono w wyjątkowo długą końcówkę pasującą do otworu w płytce PCB. Element wykonano z materiału klasy UL94-V-2
Numer produktu Essentra:

10035825

Numer produktu produkcyjny:

TEHCBS-10-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9719 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

971,90 zł

1000 x 0,9719 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – gwint żeński
Cechy szczególne Śruba samogwintująca
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #6,M3.5
Średnica otworu A 4.0 mm
Wysokość główki blokującej A 15.2 mm
Zakres B grubości panelu 3.0 - 6.4 mm
Zakres A grubości panelu 1.6 mm
Długość dystansu 15.9 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt