Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — podwójnie blokujące/z dwoma występami/końcówka strzałkowa

Na stanie

Te wsporniki do płytek PCB można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,9803 zł - 0,9803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
1,3219 zł - 1,3219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,8631 zł - 0,8631 zł 626 Na stanie
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
1,2355 zł - 1,2355 zł 50 Na stanie
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
1,1838 zł - 1,1838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
1,1058 zł - 1,1058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
Wspornik wpinany 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381441

Przedział cen netto
0,9803 zł - 0,9803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 13.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381489

Przedział cen netto
1,3219 zł - 1,3219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik do płytek PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10381434

Przedział cen netto
0,8631 zł - 0,8631 zł

Zapasy magazynowe
626 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381472

Przedział cen netto
1,2355 zł - 1,2355 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 9.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381465

Przedział cen netto
1,1838 zł - 1,1838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm
Wspornik wpinany 8.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381458

Przedział cen netto
1,1058 zł - 1,1058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    2.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm