Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — układanie płytek w stosy

Na stanie

Te wsporniki dystansowe zatrzaskują się jeden na drugim, umożliwiając ustawianie w stos dowolnej liczby płytek. Element MB-1-156 może stanowić zwieńczenie stosu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
20.3 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 600 Na stanie
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.9 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
17.3 mm
10001400 1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
Wspornik wpinany 20.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001424

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – otwór montażowy
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 10.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001431

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – otwór montażowy
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 17.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001417

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – otwór montażowy
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10001400

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – otwór montażowy
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm