Te tuleje dystansowe są wyposażone w elastyczne mocowanie jodełkowe, które zapewnia zablokowanie w otworach nieprzelotowych okrągłych, gwintowanych, wybijanych lub wierconymch. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7423 zł - 0,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6291 zł - 0,699 zł | 1600 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5322 zł - 0,5914 zł | 17 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,536 zł - 0,5956 zł | 166 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6893 zł - 0,7659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4879 zł - 0,5421 zł | 800 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4269 zł - 0,4743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6948 zł - 0,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4615 zł - 0,5128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6079 zł - 0,6754 zł | 160 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4362 zł - 0,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7399 zł - 0,8221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5263 zł - 0,5848 zł | 120 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4247 zł - 0,4719 zł | 2000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5652 zł - 0,628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7578 zł - 0,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.