Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 5.0 mm #4,M2.5 Mocowanie – na zatrzask

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR4 item numbers
Numer produktu Essentra:

10153284

Numer produktu produkcyjny:

CSP4-01

1450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2605 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 260,50 zł

1000 x 1,2605 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Cechy szczególne Kołek zatrzaskujący się w uchwycie
Typ Pin
Średnica korpusu 7.5 mm
Średnica otworu A 5.0 mm
Wysokość główki blokującej A 2.5 mm
Długość dystansu 5.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt