Te wsporniki dystansowe z kołnierzem składają się z dwóch części: trzpień (CSP) i elementu ustalającego (CSR). Zaprojektowano je z myślą o mocowaniu płytek PCB. Po złączeniu ze sobą obu części tworzą one całkowicie zamknięty nylonowy wspornik dystansowy. Zaleca się stosowanie śrub z łbem płaskim. Każdy ustalacz stosuje się z odpowiednim kołkiem.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna grubość płyty A | Średnica otworu A | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 1000 Na stanie |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 10153406 | 1,2984 zł - 1,2984 zł | 2000 Na stanie |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 1000 Na stanie |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 1000 Na stanie |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 1450 Na stanie |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 3425 Na stanie |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.093 in
2.36 mm