Menu Search

Wspornik przykręcany blokujący 6.5 mm #6,M3 Mocowanie – na zatrzask

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR6 item numbers
Numer produktu Essentra:

10153291

Numer produktu produkcyjny:

CSP6-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2605 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 260,50 zł

1000 x 1,2605 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj mocowania (otwór A) Mocowanie – na zatrzask
Rodzaj mocowania (otwór B) Mocowanie – na zatrzask
Cechy szczególne Kołek zatrzaskujący się w uchwycie
Typ Pin
Średnica korpusu 10.0 mm
Średnica otworu A 6.5 mm
Wysokość wewnętrzna 3.0 mm
Wysokość główki blokującej A 5.0 mm
Długość dystansu 6.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt