These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna Kolor: Naturalny Series Code:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Docisk | Całkowita długość | Orientacja montażu | Tensile strength N | Materiał | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,0972 zł - 28,0972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prawe
|
4310.0
|
Stal ocynkowana
|
5.4
|
||
26,9642 zł - 32,357 zł | 114 Na stanie |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prawe
|
|
Stal ocynkowana
|
5.4
|
||
26,9642 zł - 45,2999 zł | 20 Na stanie |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Lewe
|
|
Stal ocynkowana
|
5.4
|
||
24,6908 zł - 27,4342 zł | 411 Na stanie |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Lewe
|
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
||
20060305 | 33,0204 zł - 46,2286 zł | 11 Na stanie |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Lewe
|
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
|
78,9316 zł - 87,7018 zł | 124 Na stanie |
1126.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Lewe
|
4745.0
|
Stal ocynkowana
|
5.0
|
||
29,9304 zł - 41,9026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
834.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Lewe
|
5664.0
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
||
74,3802 zł - 82,6446 zł | 94 Na stanie |
214.0
|
5.315 in
135.0 mm
|
Lewe
|
4909.0
|
Stal ocynkowana
|
5.0
|
||
20060350 | 9,9025 zł - 11,0027 zł | 37 Na stanie |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prawe
|
|
Stal ocynkowana
|
5.0
|
|
421,8472 zł - 590,586 zł | 29 Na stanie |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prawe
|
9449.0
|
Stal nierdzewna
|
5.4
|
||
76,6559 zł - 85,1732 zł | 70 Na stanie |
974.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Lewe
|
4945.0
|
Stal ocynkowana
|
5.0
|
||
76,6559 zł - 85,1732 zł | 80 Na stanie |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prawe
|
|
Stal ocynkowana
|
5.0
|
||
20060381 | 25,6287 zł - 28,4763 zł | 26 Na stanie |
725.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prawe
|
7572.0
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
|
74,3802 zł - 82,6446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
908.0
|
5.315 in
135.0 mm
|
Prawe
|
4466.0
|
Stal ocynkowana
|
5.0
|
||
27,4342 zł - 38,4079 zł | 5 Na stanie |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Prawe
|
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
||
20121402 | 29,0943 zł - 40,7321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prawe
|
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
|
201,5811 zł - 223,979 zł | 40 Na stanie |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Lewe
|
4664.0
|
Stal ocynkowana
|
5.4
|
||
179,7821 zł - 199,7578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Lewe
|
|
Stal ocynkowana
|
5.4
|
||
449,9942 zł - 499,9936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Prawe
|
6146.0
|
Stal nierdzewna
|
5.4
|
||
182,6567 zł - 202,9518 zł | 22 Na stanie |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Prawe
|
|
Stal ocynkowana
|
5.4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.