20060350
07963292001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 11,0027 zł |
50 + | 9,9025 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 292.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 11.496 in |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | 5.0 |
Grubość | 2.5 mm |
Grubość | 0.098 in |
Wykończenie | Ocynk |
Pełny materiał | Stal ocynkowana |
Kod towaru | 7318190090 |
Śr. otworu montażowego | 5.4 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.213 in |
Długość podstawy | 35.0 mm |
Długość podstawy | 1.378 in |
Metoda montażu | Fastener Screws |
Typ działania | Folding |
Rodzaj zawiasu | Cover Stay |
Materiał korpusu | Stal ocynkowana |
Orientacja montażu | Prawe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.