Menu Search

Wspornik pokrywy Lewe 135.0 mm Stal nierdzewna

Te mocowane wsporniki pokryw składają się do kąta 90 stopni, upraszczając w ten sposób dostęp i zabezpieczając pokrywę przed przypadkowym zamknięciem. Używa się ich do otwartych pokryw i drzwi rozdzielni elektrycznych. Montaż lewostronny oraz trwałość i wytrzymałość mechaniczna. Mocowanie na śruby, kolor srebrny, wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20121389

Numer produktu produkcyjny:

07940135002E

411 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 27,4342 zł
50 + 24,6908 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

27,43 zł

1 x 27,4342 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 135.0 mm
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) 5.0
Grubość 2.5 mm
Wykończenie Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7326909890
Śr. otworu montażowego 5.4 mm
Długość podstawy 35.0 mm
Metoda montażu Fastener Screws
Typ działania Folding
Rodzaj zawiasu Cover Stay
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Orientacja montażu Lewe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt