Menu Search

Wspornik pokrywy Prawe 202.0 mm Stal nierdzewna

Te mocowane wsporniki pokryw składają się do kąta 90 stopni, upraszczając w ten sposób dostęp i zabezpieczając pokrywę przed przypadkowym zamknięciem. Używa się ich do otwartych pokryw i drzwi rozdzielni elektrycznych. Montaż prawostronny. Charakteryzuje je trwałość i wytrzymałość mechaniczna. Mocowanie na śruby, kolor naturalny, wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20124137

Numer produktu produkcyjny:

27940202001E

29 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 590,586 zł
20 + 421,8472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

590,59 zł

1 x 590,586 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 202.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 22.0 mm
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) 5.4
Grubość 4.0 mm
Wykończenie Naturalny
Pełny materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090
Śr. otworu montażowego 5.4 mm
Długość podstawy 35.0 mm
Metoda montażu Fastener Screws
Typ działania Folding
Rodzaj zawiasu Cover Stay
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Orientacja montażu Prawe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt