Menu Search

Wspornik pokrywy Lewe 135.0 mm Stal ocynkowana

Te mocowane wsporniki pokryw składają się do kąta 90 stopni, upraszczając w ten sposób dostęp i zabezpieczając pokrywę przed przypadkowym zamknięciem. Używa się ich do otwartych pokryw i drzwi rozdzielni elektrycznych. Montaż lewostronny oraz trwałość i wytrzymałość mechaniczna. Mocowanie na śruby, kolor srebrny, wykonanie ze stopu cynkowego.
Numer produktu Essentra:

20124168

Numer produktu produkcyjny:

27963135002E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 199,7578 zł
20 + 179,7821 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

199,76 zł

1 x 199,7578 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 135.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 22.0 mm
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) 5.4
Grubość 4.0 mm
Wykończenie Ocynk
Pełny materiał Stal ocynkowana
Kod towaru 7318290090
Śr. otworu montażowego 5.4 mm
Długość podstawy 35.0 mm
Metoda montażu Fastener Screws
Typ działania Folding
Rodzaj zawiasu Cover Stay
Materiał korpusu Stal ocynkowana
Orientacja montażu Lewe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt