Menu Search

Wspornik pokrywy Prawe 292.0 mm Stal ocynkowana

Te mocowane wsporniki pokryw składają się do kąta 90 stopni, upraszczając w ten sposób dostęp i zabezpieczając pokrywę przed przypadkowym zamknięciem. Używa się ich do otwartych pokryw i drzwi rozdzielni elektrycznych. Montaż lewostronny oraz trwałość i wytrzymałość mechaniczna. Mocowanie na śruby, kolor srebrny, wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20067823

Numer produktu produkcyjny:

27963292001

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 28,0972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

1 404,86 zł

50 x 28,0972 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 202.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 22.0 mm
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) 5.4
Grubość 4.0 mm
Wykończenie Ocynk
Pełny materiał Stal ocynkowana
Kod towaru 8302100090
Śr. otworu montażowego 5.4 mm
Długość podstawy 292.0 mm
Metoda montażu Fastener Screws
Typ działania Folding
Rodzaj zawiasu Cover Stay
Materiał korpusu Stal ocynkowana
Orientacja montażu Prawe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt