10203231
1253258
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 70,0629 zł |
10 + | 58,3858 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 141.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 5.551 in |
Długość po wysunięciu | 231.0 mm |
Długość po wysunięciu | 9.094 in |
Maks. nośność | 135.0 kg |
Maks. nośność | 135.0 kg |
Typ | Basic |
Rodzaj zawiasu | Cover Stay |
Typ działania | Slider |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Liczba pozycji | 5 |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Srebrny |
Materiał korpusu | Stal węglowa |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.