Menu Search

Wspornik teleskopowy Uniwersalne 214.0 mm Stal węglowa

Wsporniki pokryw zapewniają łatwy montaż, prostotę obsługi i nie wymagają konserwacji. Nośność do 135 kg.
Numer produktu Essentra:

10203255

Numer produktu produkcyjny:

1253260

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 70,0629 zł
10 + 58,3858 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

70,06 zł

1 x 70,0629 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po zamontowaniu 215.0 mm
Długość po wysunięciu 373.0 mm
Maks. nośność 135.0 kg
Typ Basic
Rodzaj zawiasu Cover Stay
Typ działania Slider
Orientacja montażu Uniwersalne
Liczba pozycji 6
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Srebrny
Materiał korpusu Stal węglowa
Pełny materiał Stal węglowa
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt