20064518
17963
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 15,2732 zł |
25 + | 12,7277 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość po zamontowaniu | 230.0 mm |
---|---|
Długość po zamontowaniu | 9.055 in |
Długość po wysunięciu | 458.0 mm |
Długość po wysunięciu | 18.031 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 100.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 3.937 in |
Grubość | 4.0 mm |
Grubość | 0.157 in |
Długość podstawy | 44.0 mm |
Długość podstawy | 1.732 in |
Typ | Reversible |
Rodzaj zawiasu | Cover Stay |
Typ działania | Folding |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Liczba pozycji | 1 |
Wykończenie | Ocynk |
Materiał korpusu | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.