Zaciski do kabli płaskich z blokadą górną łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Te zaciski kablowe są zamykane od góry.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Base Width | Długość podstawy | Zakres grubości panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
10154441 | 0,8798 zł - 0,8798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
|
0,9649 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,7948 zł - 0,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
1,0807 zł - 1,0807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,8924 zł - 0,8924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.