Menu Search

Zacisk kabli płaskich Wciskane 30.0 mm 42.0 mm PA

Ten zatrzaskowy zacisk kabli płaskich wykonano z niebarwionego nylonu. Mocuje się go w prostokątnych otworach montażowych o wysokości 5,30 mm w panelach o grubości od 0,80 do 1,60 mm. Kable przymocowuje się do podstawy poziomo.
Numer produktu Essentra:

10154441

Numer produktu produkcyjny:

FCCS-2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

439,90 zł

500 x 0,8798 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Materiał PA
Długość podstawy 42.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 30.0 mm
Wysokość wewnętrzna 3.7 mm
Szerokość wewnętrzna 30.0 mm
Kompatybilna długość otworu 5.3 mm
Pasująca szerokość otworu 2.6 mm
Wysokość całkowita 7.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Metoda montażu Wersja zatrzaskowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt