10154458
FCCS-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,8924 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Materiał | PA |
Długość podstawy | 47.0 mm |
Długość podstawy | 1.85 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 35.0 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.378 in |
Wysokość wewnętrzna | 3.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.146 in |
Szerokość wewnętrzna | 35.0 mm |
Szerokość wewnętrzna | 1.378 in |
Kompatybilna długość otworu | 5.3 mm |
Kompatybilna długość otworu | 0.209 in |
Pasująca szerokość otworu | 2.6 mm |
Pasująca szerokość otworu | 0.102 in |
Wysokość całkowita | 7.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.287 in |
Zakres grubości panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.031 - 0.063 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Metoda montażu | Wersja zatrzaskowa |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.