Menu Search

Naturalny PA N/A 57.0 mm (L)

Ten zatrzaskowy zacisk kabli płaskich wykonano z niebarwionego nylonu. Mocuje się go w prostokątnych otworach montażowych o wysokości 5,30 mm w panelach o grubości od 0,80 do 1,60 mm. Kable przymocowuje się do podstawy poziomo.
Numer produktu Essentra:

10154465

Numer produktu produkcyjny:

FCCS-4

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,9649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

482,45 zł

500 x 0,9649 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Materiał PA
Długość podstawy 57.0 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 45.0 mm
Wysokość wewnętrzna 3.7 mm
Szerokość wewnętrzna 45.0 mm
Kompatybilna długość otworu 5.3 mm
Pasująca szerokość otworu 2.6 mm
Wysokość całkowita 7.3 mm
Zakres grubości panelu 0.8 - 1.6 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Metoda montażu Wersja zatrzaskowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt