Poziomy ręczny docisk mocujący ma bardzo małą wysokość, miękką rączkę oraz zabezpieczone przed korozją, ocynkowane elementy. Rączka i pręt mocujący poruszają się w przeciwnych kierunkach, zapewniając należytą wydajność mocowania.
Grupa SR: SRG0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Typ podstawy | Rodzaj uchwytu | Siła udźwigu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,2307 zł - 75,2307 zł | 1 Na stanie |
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
10390023 | 54,3976 zł - 54,3976 zł | 24 Na stanie |
Stal
|
0.614 in
15.6 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|
134,4811 zł - 134,4811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.693 in
43.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
60,9097 zł - 60,9097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
188,2652 zł - 188,2652 zł | 1 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
100,4704 zł - 100,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.614 in
15.6 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
90,7929 zł - 90,7929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.276 in
32.4 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
154,5934 zł - 154,5934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
2 in
50.8 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
989 lbs
448.6 kg
|
||
131,5224 zł - 131,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
2.579 in
65.5 mm
|
Proste
|
Uchwyt prosty
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
69,351 zł - 69,351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
2.5 in
63.5 mm
|
Przód
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
144,6588 zł - 144,6588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
94,5194 zł - 94,5194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
80,4756 zł - 80,4756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.825 in
46.35 mm
|
Proste
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
118,5042 zł - 118,5042 zł | 2 Na stanie |
Stal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt typu T
|
337 lbs
152.9 kg
|
||
166,7107 zł - 166,7107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
53,6504 zł - 53,6504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
60,554 zł - 60,554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
76,2151 zł - 76,2151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.825 in
46.35 mm
|
Proste
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
83,237 zł - 83,237 zł | 2 Na stanie |
Stal
|
0.941 in
23.9 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt typu T
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
108,3659 zł - 108,3659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.228 in
82.0 mm
|
Przód
|
Uchwyt prosty
|
1101 lbs
499.4 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.