Menu Search

Vertical Toggle Clamp Straight Handle 60 ° 112 lbs 304 Stainless Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

20510510

Numer produktu produkcyjny:

20510510

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 16.0 mm
Siła udźwigu 50.8 kg
Typ podstawy Z kołnierzem
Kolor uchwytu Czerwony
Materiał podstawy Stal nierdzewna 304
Orientacja uchwytu Pionowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt prosty
Ruch uchwytu 60
Bar Movement 114
Rodzaj ramienia Adjustable
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt