Menu Search

Vertical Toggle Clamp Straight Handle 63 ° 382 lbs 304 Stainless Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

20510558

Numer produktu produkcyjny:

20510558

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 31.0 mm
Siła udźwigu 173.3 kg
Typ podstawy Z kołnierzem
Kolor uchwytu Czerwony
Materiał podstawy Stal nierdzewna 304
Orientacja uchwytu Pionowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt prosty
Ruch uchwytu 63
Bar Movement 115
Rodzaj ramienia Adjustable
Kod towaru 8205700000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt