Menu Search

Vertical Toggle Clamp Straight Handle 60 ° 1213 lbs Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

20510619

Numer produktu produkcyjny:

20510619

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 82.0 mm
Siła udźwigu 550.2 kg
Typ podstawy Z kołnierzem
Kolor uchwytu Czerwony
Materiał podstawy Stal
Orientacja uchwytu Pionowy
Rodzaj uchwytu Uchwyt prosty
Ruch uchwytu 60
Bar Movement 110
Rodzaj ramienia Adjustable
Kod towaru 8205700000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt