Poziomy ręczny docisk mocujący ma bardzo małą wysokość, miękką rączkę oraz zabezpieczone przed korozją, ocynkowane elementy. Rączka i pręt mocujący poruszają się w przeciwnych kierunkach, zapewniając należytą wydajność mocowania.
Grupa SR: SRG0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Typ podstawy | Rodzaj uchwytu | Siła udźwigu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6504 zł - 53,6504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
58,1475 zł - 58,1475 zł | 3 Na stanie |
Stal
|
1.382 in
35.1 mm
|
Proste
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
91,6001 zł - 91,6001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt typu T
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
86,1562 zł - 86,1562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
2.835 in
72.0 mm
|
Przód
|
Uchwyt prosty
|
449 lbs
203.7 kg
|
||
209,0788 zł - 209,0788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.228 in
82.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
1213 lbs
550.2 kg
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.