Menu Search

Zacisk z płytą podstawy

W produkcji

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
85 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne kształty rur Kolor Materiał Średnica otworu Średnica zewnętrzna Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Szary
Aluminium
60.0 mm
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kwadratowy
Czarny
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Szary
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kwadratowy
Szary
Aluminium
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Szary
Aluminium
25.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
60.0 mm
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Aluminium
25.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
50.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
48.0 mm
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Szary
Aluminium
48.0 mm
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
20.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kwadratowy
Czarny
Aluminium
30.0 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Szary
Aluminium
45.0 mm
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kwadratowy
Szary
Aluminium
45.0 mm
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
45.0 mm
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Aluminium
48.0 mm
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Czarny
Stal
40.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Koło
Szary
Stal
30.0 mm
30.0 mm
  • z 5
Zacisk z płytą podstawy M10 60.0 mm 60.0 mm Szary

10495698


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    60.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10495421


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Kwadratowy
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 50.0 mm 50.0 mm Szary

10495308


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 30.0 mm 30.0 mm Szary

10495360


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Kwadratowy
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 30.0 mm 30.0 mm Czarny

10494752


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 25.0 mm 25.0 mm Szary

10495186


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 60.0 mm 60.0 mm Czarny

10495155


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 25.0 mm 25.0 mm Czarny

10495193


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10495117


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 48.0 mm 48.0 mm Czarny

10495070


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    48.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    48.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 48.0 mm 48.0 mm Szary

10495285


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    48.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    48.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 20.0 mm 20.0 mm Czarny

10494714


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 30.0 mm 30.0 mm Czarny

10495377


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Kwadratowy
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 45.0 mm 45.0 mm Szary

10495261


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    45.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 50.0 mm 50.0 mm Czarny

10495315


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 45.0 mm 45.0 mm Szary

10495407


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    45.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Kwadratowy
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 45.0 mm 45.0 mm Czarny

10495056


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    45.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 48.0 mm 48.0 mm Czarny

10495292


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    48.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    48.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M10 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10495018


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk z kołnierzem M8 30.0 mm 30.0 mm Szary

10494745


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    30.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090