Menu Search

Zaciski do węży 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numer produktu Essentra:

10456378

Numer produktu produkcyjny:

600486

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 20.0 mm
D 36.0 - 39.0 mm
Rodzaj mocowania Wsuwany
Kolor Naturalny
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7307298090

Produkt 600486 zastępuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Zakres średnic wewnętrznych - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Szerokość - 20.0 mm | 0.787 in ;
Numer produktu Essentra: 10350522
Numer produktu produkcyjny: 1475411

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt