Menu Search

Zaciski do węży typu T

Na stanie

Wszystkie opaski zaciskowe węży typu T są zgodne z normą DIN 3017. Zaprojektowano je z myślą o ochronie rurek i węży pracujących pod wysokim ciśnieniem. Charakteryzują się solidną konstrukcją z pełnymi tulejami. Wersja AISI 304/W4 jest wyposażona w taśmę z wywiniętymi krawędziami, które zapobiegają przecięciu węża. Mostek, trwałe pierścienie i 3 punkty spawania gwarantują wytrzymałość i wyższe bezpieczeństwo, a podniesiony łeb śruby ułatwia dokręcanie. Sześciokątny łeb C7 pozwala stosować standardowe narzędzia podczas montażu i demontażu.

Grupa SR: SR6122, SR6101

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D W Kup
18,3039 zł - 18,3039 zł 3 Na stanie
17.0 - 19.0 mm
18.0 mm
23,4891 zł - 23,4891 zł 2 Na stanie
32.0 - 35.0 mm
20.0 mm
29,5001 zł - 29,5001 zł 21 Na stanie
48.0 - 51.0 mm
22.0 mm
44,812 zł - 44,812 zł 46 Na stanie
68.0 - 73.0 mm
24.0 mm
10456828 4,4775 zł - 4,4775 zł 80 Na stanie
17.0 - 19.0 mm
18.0 mm
6,1495 zł - 6,1495 zł 167 Na stanie
29.0 - 31.0 mm
20.0 mm
8,7476 zł - 8,7476 zł 49 Na stanie
44.0 - 47.0 mm
22.0 mm
11,3648 zł - 11,3648 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 - 63.0 mm
22.0 mm
10308073 14,1955 zł - 14,1955 zł 2 Na stanie
80.0 - 85.0 mm
24.0 mm
20,325 zł - 20,325 zł 40 Na stanie
104.0 - 112.0 mm
24.0 mm
23,2183 zł - 23,2183 zł 145 Na stanie
29.0 - 31.0 mm
20.0 mm
29,2293 zł - 29,2293 zł 20 Na stanie
44.0 - 47.0 mm
22.0 mm
41,82 zł - 41,82 zł 23 Na stanie
64.0 - 67.0 mm
22.0 mm
45,2317 zł - 45,2317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
104.0 - 112.0 mm
24.0 mm
5,6893 zł - 5,6893 zł 38 Na stanie
26.0 - 28.0 mm
18.0 mm
8,0459 zł - 8,0459 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 - 43.0 mm
20.0 mm
10,8767 zł - 10,8767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 - 59.0 mm
22.0 mm
13,4003 zł - 13,4003 zł 15 Na stanie
47.0 - 79.0 mm
24.0 mm
16,1404 zł - 16,1404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
98.0 - 103.0 mm
24.0 mm
18,3039 zł - 18,3039 zł 17 Na stanie
20.0 - 22.0 mm
18.0 mm
  • z 2
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276129

Przedział cen netto
18,3039 zł - 18,3039 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • D
    17.0 - 19.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276167

Przedział cen netto
23,4891 zł - 23,4891 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • D
    32.0 - 35.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276204

Przedział cen netto
29,5001 zł - 29,5001 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • D
    48.0 - 51.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276235

Przedział cen netto
44,812 zł - 44,812 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • D
    68.0 - 73.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10456828

Przedział cen netto
4,4775 zł - 4,4775 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • D
    17.0 - 19.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307977

Przedział cen netto
6,1495 zł - 6,1495 zł

Zapasy magazynowe
167 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • D
    29.0 - 31.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308004

Przedział cen netto
8,7476 zł - 8,7476 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • D
    44.0 - 47.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308042

Przedział cen netto
11,3648 zł - 11,3648 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • D
    60.0 - 63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308073

Przedział cen netto
14,1955 zł - 14,1955 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • D
    80.0 - 85.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308097

Przedział cen netto
20,325 zł - 20,325 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • D
    104.0 - 112.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 29.0 mm 31.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10276150

Przedział cen netto
23,2183 zł - 23,2183 zł

Zapasy magazynowe
145 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • D
    29.0 - 31.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 44.0 mm 47.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276198

Przedział cen netto
29,2293 zł - 29,2293 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • D
    44.0 - 47.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10276228

Przedział cen netto
41,82 zł - 41,82 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • D
    64.0 - 67.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10276266

Przedział cen netto
45,2317 zł - 45,2317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • D
    104.0 - 112.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10307960

Przedział cen netto
5,6893 zł - 5,6893 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • D
    26.0 - 28.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

10307991

Przedział cen netto
8,0459 zł - 8,0459 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • D
    40.0 - 43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

10308035

Przedział cen netto
10,8767 zł - 10,8767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • D
    56.0 - 59.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 47.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10308066

Przedział cen netto
13,4003 zł - 13,4003 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • D
    47.0 - 79.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 98.0 mm 103.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

10554487

Przedział cen netto
16,1404 zł - 16,1404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • D
    98.0 - 103.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaciski do węży 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

10276136

Przedział cen netto
18,3039 zł - 18,3039 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal nierdzewna