Menu Search

Zaciski do węży 60.0 mm 63.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 60.0 - 63.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numer produktu Essentra:

10308042

Numer produktu produkcyjny:

600492

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 11,3648 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

568,24 zł

50 x 11,3648 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 22.0 mm
D 60.0 - 63.0 mm
Rodzaj mocowania Wsuwany
Kolor Naturalny
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7307298090

Produkt 600492 zastępuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Zakres średnic wewnętrznych - 60 - 63 mm | 2.362 - 2.48 in ; Szerokość - 22.0 mm | 0.866 in ; Wsuwany
Numer produktu Essentra: 10349342
Numer produktu produkcyjny: 1464107

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt