Menu Search

Zaciski do węży 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 64.0 - 67.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numer produktu Essentra:

10456385

Numer produktu produkcyjny:

600493

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 11,4382 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

571,91 zł

50 x 11,4382 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 22.0 mm
Rodzaj mocowania Wsuwany
Kolor Naturalny
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7307298090

Produkt 600493 zastępuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Zakres średnic wewnętrznych - 64.0 - 67.0 mm | 2.52 - 2.638 in ; Szerokość - 20.0 mm | 0.787 in ;
Numer produktu Essentra: 10350539
Numer produktu produkcyjny: 1475412

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt