Menu Search

Zaciski do węży 80.0 mm 85.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 80.0 - 85.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numer produktu Essentra:

10308073

Numer produktu produkcyjny:

600496

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 24.0 mm
D 80.0 - 85.0 mm
Rodzaj mocowania Wsuwany
Kolor Naturalny
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7307298090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt