Menu Search

Zaciski do węży 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 92.0 - 97.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numer produktu Essentra:

10554470

Numer produktu produkcyjny:

600498

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 24.0 mm
Rodzaj mocowania Wsuwany
Kolor Naturalny
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7307298090

Produkt 600498 zastępuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Zakres średnic wewnętrznych - 92.0 - 97.0 mm | 3.622 - 3.819 in ; Szerokość - 24.0 mm | 0.945 in ;
Numer produktu Essentra: 10350546
Numer produktu produkcyjny: 1475413

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt