10026502
SMWHC-500-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,354 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Metoda montażu | Śruba |
Długość podstawy | 29.9 mm |
Długość podstawy | 1.177 in |
Szerokość podstawy | 10.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.394 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.7 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.5 in |
Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Maks. temperatura robocza | 185 °F |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wysokość całkowita | 18.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.744 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Cechy szczególne | Wciśnij na śrubę lub trzpień M8, M10, M4 lub M5 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.