Menu Search

Zaciski kablowe — typ U, przykręcane

Na stanie

Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi. Przykręcane śrubami nr 4 lub M3 zapewniają nadzwyczajną siłę mocowania. Dostępne w trzech rozmiarach pasujących do wiązek o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala.

Grupa SR: SR2127

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
0,8316 zł - 0,8316 zł 48 Na stanie
0,8316 zł - 0,8316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8316 zł - 0,8316 zł 3990 Na stanie
Uchwyt kablowe — typ U, przykręcane Nylon 6/6 Naturalny

10157862

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    4.3 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowe — typ U, przykręcane Nylon 6/6 Naturalny

10157886

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    7.6 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowe — typ U, przykręcane Nylon 6/6 Naturalny

10157879

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
3990 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Wysokość całkowita
    6.1 mm
  • Kod towaru
    3926909790