10021736
PKKL-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 + | 3,5279 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Materiał | PA |
Metoda montażu | Wsuwane |
Długość podstawy | 25.9 mm |
Długość podstawy | 1.02 in |
Szerokość podstawy | 17.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.669 in |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 9.5 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.374 in |
Średnica pasującego otworu | 6.5 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.256 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.063 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.