Menu Search

Zaciski kablowe wciskane

W produkcji

Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Szerokość podstawy Długość podstawy Pasujący zakres grubości paneli Zakres kompatybilnych średnic kabli Kup
1,623 zł - 1,623 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,7002 zł - 2,7002 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10021736 3,6338 zł - 3,6338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,8384 zł - 1,8384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,2693 zł - 2,2693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,0539 zł - 2,0539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4,0934 zł - 4,0934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4,0934 zł - 4,0934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,3226 zł - 1,3226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 - 1.8 mm
Uchwyty do przewodów — wciskane, zamykane 7.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245927

Przedział cen netto
1,623 zł - 1,623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyty do przewodów — wciskane, zamykane 18.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245965

Przedział cen netto
2,7002 zł - 2,7002 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy z blokadą 9.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10021736

Przedział cen netto
3,6338 zł - 3,6338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyty do przewodów — wciskane, zamykane 8.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245934

Przedział cen netto
1,8384 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyty do przewodów — wciskane, zamykane 14.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245958

Przedział cen netto
2,2693 zł - 2,2693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyty do przewodów — wciskane, zamykane 10.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245941

Przedział cen netto
2,0539 zł - 2,0539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy z blokadą 13.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10021750

Przedział cen netto
4,0934 zł - 4,0934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt kablowy z blokadą 7.8 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10021743

Przedział cen netto
4,0934 zł - 4,0934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyty do przewodów — wciskane, zamykane Nylon 6/6 Naturalny

10363133

Przedział cen netto
1,3226 zł - 1,3226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 1.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid