Menu Search

Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of 2 x NW 10.
Numer produktu Essentra:

10300695

Numer produktu produkcyjny:

550271

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,6813 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

368,13 zł

100 x 3,6813 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Krawędziowy
Pełny materiał Poliamid 6
Materiał uchwytu Stal nierdzewna 302
Typ 5 - Rozkładane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt