Menu Search

Zaciski krawędziowe do rur falistych do kabli

Na stanie

Te zaciski są mocowane na krawędzi płyty i nie wymagają otworu przelotowego. Są dostępne w kilku wersjach obejmujących rury karbowane różnych rozmiarów.

Grupa SR: SR6262

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Minimalna grubość panelu Całkowita długość Średnica pasującego kabla Maksymalna grubość panelu Szerokość całkowita Typ Kup
2,3842 zł - 2,3842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
3,9094 zł - 3,9094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
4,0072 zł - 4,0072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,3842 zł - 2,3842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2,3842 zł - 2,3842 zł 5400 Na stanie
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,246 zł - 3,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
3,605 zł - 3,605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
3,6993 zł - 3,6993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
3,9094 zł - 3,9094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
3,7918 zł - 3,7918 zł 3900 Na stanie
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
3,7918 zł - 3,7918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
3,246 zł - 3,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602

Przedział cen netto
2,3842 zł - 2,3842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    4.5 mm
  • Wysokość do środka kuli
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    10.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    13.6 mm
  • Całkowita długość
    41.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942

Przedział cen netto
3,9094 zł - 3,9094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    13.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    23.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    10.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    8.9 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718

Przedział cen netto
4,0072 zł - 4,0072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    13.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    10.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Przedział cen netto
2,3842 zł - 2,3842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    4.5 mm
  • Wysokość do środka kuli
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Przedział cen netto
2,3842 zł - 2,3842 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    4.5 mm
  • Wysokość do środka kuli
    6.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    10.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    22.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640

Przedział cen netto
3,246 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    4.5 mm
  • Wysokość do środka kuli
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657

Przedział cen netto
3,605 zł - 3,605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    7.5 mm
  • Wysokość do środka kuli
    17.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886

Przedział cen netto
3,6993 zł - 3,6993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    10.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    19.4 mm
  • Całkowita długość
    34.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959

Przedział cen netto
3,9094 zł - 3,9094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    13.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    23.3 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
3900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    10.0 mm
  • Wysokość do środka kuli
    8.7 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701

Przedział cen netto
3,7918 zł - 3,7918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
Zacisk do rur ochronnych 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633

Przedział cen netto
3,246 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Krawędziowy
  • Średnica pasującego kabla
    4.5 mm
  • Wysokość do środka kuli
    7.7 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm