Menu Search

Zacisk krzywkowy spiralny 10.0 M6x1.00 5.0 Stal

Te zaciski krzywkowe spiralne zaprojektowano z myślą o zaciskaniu elementów za pomocą zacisku samoblokującego. Mają niewielkie gabaryty, ale charakteryzują się dużą siłą zacisku i łatwością obsługi. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20265892

Numer produktu produkcyjny:

20265892

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 74,9322 zł
10 - 19 67,439 zł
20 - 49 63,6924 zł
50 + 59,946 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

74,93 zł

1 x 74,9322 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W komplecie Without Clamping Plate
d1 10.0
d2 M6x1.00
h1 5.0
l1 9.0
Waga g 6.0
w3 6.8
Skok s1 1.8
Skok s2 0.9
Skok s3 0.9
A/F 4.0
Moment obrotowy do maks. Nm 7.4
Siła mocowanie maks. kN 2.2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt