Menu Search

Zaciski krzywkowe spiralne

W produkcji

Zaciski krzywkowe spiralne są używane wtedy, gdy konieczne jest przytrzymanie elementu za pomocą zacisku samoblokującego. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Siłę zacisku można modyfikować i dostosować do wymogów danego zastosowania poprzez obrócenie krzywki.

Wał środkowy umożliwia mechaniczną, hydrauliczną lub pneumatyczną obsługę zacisku. Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy operacjach mocowania wielu komponentów.

Autoblokada pozostaje aktywna nawet w przypadku zaniku ciśnienia, co znacznie podnosi bezpieczeństwo eksploatacji zacisków pneumatycznych i hydraulicznych. Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu.
  • Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy operacjach mocowania wielu komponentów.
  • Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12108

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W komplecie l1 w3 d1 h1 d2 Kup
61,7444 zł - 77,1802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez płytki mocującej
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
68,6547 zł - 85,8405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez płytki mocującej
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
61,7444 zł - 77,1802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez płytki mocującej
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
65,4689 zł - 81,8469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez płytki mocującej
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
96,7448 zł - 120,9305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z płytką zaciskową
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
89,1166 zł - 111,3728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z płytką zaciskową
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
93,558 zł - 116,9369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z płytką zaciskową
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
89,1166 zł - 111,3728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z płytką zaciskową
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Zacisk krzywkowy spiralny 10.0 M6x1.00 5.0 Stal

20265892

Przedział cen netto
77,1802 zł - 61,7444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Bez płytki mocującej
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Zacisk krzywkowy spiralny 16.0 M12x1.75 8.0 Stal

20266271

Przedział cen netto
85,8405 zł - 68,6547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Bez płytki mocującej
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Zacisk krzywkowy spiralny 12.0 M8x1.25 6.0 Stal

20266004

Przedział cen netto
77,1802 zł - 61,7444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Bez płytki mocującej
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Zacisk krzywkowy spiralny 14.0 M10x1.50 7.0 Stal

20266264

Przedział cen netto
81,8469 zł - 65,4689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Bez płytki mocującej
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Zacisk krzywkowy spiralny 16.0 M12x1.75 8.0 Stal

20265953

Przedział cen netto
120,9305 zł - 96,7448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Z płytką zaciskową
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Zacisk krzywkowy spiralny 10.0 M6x1.00 5.0 Stal

20265779

Przedział cen netto
111,3728 zł - 89,1166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Z płytką zaciskową
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Zacisk krzywkowy spiralny 14.0 M10x1.50 7.0 Stal

20265946

Przedział cen netto
116,9369 zł - 93,558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Z płytką zaciskową
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Zacisk krzywkowy spiralny 12.0 M8x1.25 6.0 Stal

20265939

Przedział cen netto
111,3728 zł - 89,1166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    Z płytką zaciskową
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0