20265939
20265939
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 108,1289 zł |
10 - 19 | 97,3247 zł |
20 - 49 | 91,9226 zł |
50 + | 86,521 zł |
W komplecie | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
l1 | 12.0 |
Waga g | 13.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Skok s1 | 2.2 |
Skok s2 | 1.1 |
Skok s3 | 1.1 |
t1 | 1.0 |
A/F | 5.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 18.0 |
Siła mocowanie maks. kN | 4.7 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.