Menu Search

Zacisk krzywkowy spiralny 14.0 M10x1.50 7.0 Stal

Te zaciski krzywkowe spiralne zaprojektowano z myślą o zaciskaniu elementów za pomocą zacisku samoblokującego. Mają niewielkie gabaryty, ale charakteryzują się dużą siłą zacisku i łatwością obsługi. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20265946

Numer produktu produkcyjny:

20265946

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 113,531 zł
10 - 19 102,1604 zł
20 - 49 96,497 zł
50 + 90,833 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

113,53 zł

1 x 113,531 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W komplecie With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
l1 15.0
Waga g 21.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Skok s1 2.5
Skok s2 1.3
Skok s3 1.2
t1 1.0
A/F 6.0
Moment obrotowy do maks. Nm 35.0
Siła mocowanie maks. kN 7.9
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt