Menu Search

Zacisk krzywkowy spiralny 16.0 M12x1.75 8.0 Stal

Te zaciski krzywkowe spiralne zaprojektowano z myślą o zaciskaniu elementów za pomocą zacisku samoblokującego. Mają niewielkie gabaryty, ale charakteryzują się dużą siłą zacisku i łatwością obsługi. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20265953

Numer produktu produkcyjny:

20265953

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 117,4083 zł
10 - 19 105,6892 zł
20 - 49 99,8079 zł
50 + 93,927 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

117,41 zł

1 x 117,4083 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W komplecie With Clamping Plate
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
h2 9.0
l1 18.0
Waga g 33.0
w1 16.0
w2 20.0
w3 10.9
Skok s1 2.9
Skok s2 1.5
Skok s3 1.4
t1 1.0
A/F 8.0
Moment obrotowy do maks. Nm 60.0
Siła mocowanie maks. kN 14.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt