20265915
20265915
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 204,1902 zł |
10 - 19 | 183,7581 zł |
20 - 49 | 173,5638 zł |
50 + | 163,37 zł |
d1 | 30.0 |
---|---|
d2 | M10x1.50 |
h1 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
w1 | 15.0 |
w2 | 20.5 |
Skok s1 | 5.5 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 24.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 75.0 |
Siła mocowanie maks. kN | 8.0 |
Waga g | 110.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.