Zaciski krzywkowe to proste i solidne zaciski zapewniające mocne trzymanie obrabianych elementów. Są wyposażone w mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Zwykłe obrócenie dźwigni powoduje dostosowanie siły zacisku do potrzeb danego zastosowania.
Są to elementy wszechstronna i oferują możliwość dostosowania. Umożliwiają zaciskanie elementów o wielu rozmiarach i kształtach. Zapewniają równomierny rozkład siły zacisku i gwarantują pewne, niepozostawiające śladów chwytanie
Łatwo je zainstalować kluczem maszynowym. Należy wsunąć kołnierz z kryzą i dokręcić go do korpusu krzywki. Dokręcić śrubę przytwierdzającą, aby zabezpieczyć krzywkę. Są używane w metalurgii, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12109
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,8856 zł - 177,3348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
||
| 168,2711 zł - 210,3159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
||
| 197,8867 zł - 247,3803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować