20265922
20265922
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 240,175 zł |
10 - 19 | 216,1706 zł |
20 - 49 | 204,1466 zł |
50 + | 192,123 zł |
d1 | 34.0 |
---|---|
d2 | M12x1.75 |
h1 | 24.0 |
h2 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
w1 | 17.0 |
w2 | 23.2 |
Skok s1 | 6.2 |
A/F1 | 10.0 |
A/F2 | 27.0 |
Moment obrotowy do maks. Nm | 90.0 |
Siła mocowanie maks. kN | 9.3 |
Waga g | 185.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.