Menu Search

Zaciski mocujące do przegubów widełkowych

W produkcji

Te zaciski mocujące do przegubów widełkowych służą do mocowania sworzni w położeniu docelowym. Gwarantują niezawodny i wygodny sposób zabezpieczenia połączenia mechanicznego.

Mają kształt pętli lub litery U i mocuje się je wokół podstawy przegubu widełkowego, blokując w miejscu docelowym. Zapobiegają przypadkowemu rozłączeniu, tworząc czyste, kompaktowe złącze. Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i zdolność wytrzymywania dużych obciążeń, a także odporność na zużycie i korozję.

Charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu z przegubu widełkowego. Są używane w różnorodnych zastosowaniach związanych z mechanizmami zwrotniczymi i kierowniczymi oraz układami zawieszenia w przemyśle motoryzacyjnym, wytwórczym i w budownictwie.

  • Służą do mocowania sworzni w położeniu docelowym. Gwarantują niezawodny i wygodny sposób zabezpieczenia połączenia mechanicznego.
  • Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i zdolność wytrzymywania dużych obciążeń, a także odporność na zużycie i korozję.
  • Mają kształt pętli lub litery U i mocuje się je wokół podstawy przegubu widełkowego, blokując go w miejscu docelowym.
Materiał: Igumid G, Stal Grupa SR: SRR3437, SRR3435

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar zacisku d1 tol. h11 h1 Materiał h3 h2 l1 Kup
4,0629 zł - 5,7908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
4,3431 zł - 6,2111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
1,699 zł - 2,3961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8x16
8.0
16.0
Stal
31.0
38.0
19.0
2,919 zł - 4,1387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12x24
12.0
24.0
Stal
46.0
55.0
28.0
  • z 2
Klips mocujący Clevis 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Przedział cen netto
5,7908 zł - 4,0629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Klips mocujący Clevis 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Przedział cen netto
6,2111 zł - 4,3431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Klips mocujący Clevis 8x16 8.0 16.0 Stal

20212223

Przedział cen netto
2,3961 zł - 1,699 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Klips mocujący Clevis 12x24 12.0 24.0 Stal

20212261

Przedział cen netto
4,1387 zł - 2,919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0