Menu Search

Zaciski przesuwane – do litych prętów przesuwnych

W produkcji

Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym. Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym.Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperaturę do 90C.Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych.

  • Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.
  • Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni.
  • Są używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych.
Materiał: OcynkKolor: Standard palności materiału:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h5 l1 l2 d1 h1 Szerokość x wysokość paska h3 Kup
276,3822 zł - 368,5097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0
6.0
40.0
4.5
12.0
12x12
22.0
294,8754 zł - 393,1673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
40.0
32.0
4.5
12.0
12x12
22.0
322,5102 zł - 430,0136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
50.0
40.0
5.5
16.0
32x16
30.0
294,8754 zł - 393,1673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0
50.0
40.0
5.5
12.0
32x12
26.0
  • z 2
Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 12x12 4.5 6.0 Ocynk

20191153

Przedział cen netto
368,5097 zł - 276,3822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość x wysokość paska
    12x12
  • Materiał uchwytu
    Stal nierdzewna
  • Kolor uchwytu
    Stal nierdzewna
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0
Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 12x12 4.5 40.0 Ocynk

20191092

Przedział cen netto
393,1673 zł - 294,8754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość x wysokość paska
    12x12
  • Materiał uchwytu
    Stal nierdzewna
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • d1
    4.5
  • h1
    12.0
Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 32x16 5.5 50.0 Ocynk

20191146

Przedział cen netto
430,0136 zł - 322,5102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość x wysokość paska
    32x16
  • Materiał uchwytu
    Stal nierdzewna
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • d1
    5.5
  • h1
    16.0
Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 32x12 5.5 50.0 Ocynk

20191191

Przedział cen netto
393,1673 zł - 294,8754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość x wysokość paska
    32x12
  • Materiał uchwytu
    Stal nierdzewna
  • Kolor uchwytu
    Stal nierdzewna
  • d1
    5.5
  • h1
    12.0